Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Non blindé, Non blindé
-
Type de produit :
Capot
-
Étanchéifiable :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur :
42.16 mm [ 1.66 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
28
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
AS81703 Série 3, Contact de sertissage AS50151, MIL-DTL-26482 série II, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III