Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
-
Tension d'alimentation (V):
5
Autre
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
Montage par joint torique
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Hauteur :
17.52 mm [ .69 in ]
-
Diamètre du produit :
15,82 mm [ 0,622 in ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Différentiel
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi):
300
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]