Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint E
-
Modification du connecteur :
Routeur filaire
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (V):
12, 24, 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 12, Taille 16, Taille 20
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.02, 1.59, 2.39
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.04, .063, .094
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 13, 25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
3.81, 4.7, 6.71
-
Axe central (pas) (in):
.15, .185, .264
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
66.19 mm [ 2.606 in ]
-
Longueur :
35.71 mm [ 1.406 in ]
-
Largeur :
66.19 mm [ 2.606 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.35 – 3.05, 1.02 – 2.41, 2.46 – 4.01
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.097 – .158, .053 – .12, .04 – .095
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
.64, 7.57, 7.77, 8.2, 8.41
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.025, .298, .306, .323, .331
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Indice IP :
IP68, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
36
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non