Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers DEUTSCH DRB sont disponibles avec 4 options de clavetage.

Vue d’ensemble de la série

  • Accepte les tailles de contacts 4 (100 ampères), 8 (60 ampères), 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
  • 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
  • Dispositions à 48, 60, 102 et 128 cavités
  • Montage à collerette
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Vis à embase pour l'accouplement
  • Les clavettes garantissent l'alignement et le maintien des contacts
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur DEUTSCH DRB (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DRB à grand nombre de broches conçus pour les applications de cloison. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DRB ?

R :     Les connecteurs étanches à l’environnement DEUTSCH DRB sont conçus pour les applications de câble à câble. Les connecteurs DRB sont utilisés dans des applications en environnement difficile où une simple petite dégradation de la connexion peut s’avérer critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DRB ?

R :     Camions, autobus, véhicules tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, motos

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DRB

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non, Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Code du joint du connecteur  Joint E

  • Modification du connecteur  Routeur filaire

  • Nombre de positions  48, 60, 102, 128

  • Nombre de rangées  6, 12

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24, 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A, B

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  Taille 12, Taille 16, Taille 20, Taille 4, Taille 8

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.02, 1.59, 2.39, 3.61, 5.72

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .04, .063, .094, .142, .225

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Serre-câble  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA GF

  • Axe central (pas) (mm) 3.81, 4.45, 4.7, 6.71, 22.5

  • Axe central (pas) (in) .15, .175, .185, .264, .886

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 3.43 – 5.59, 6.63 – 7.42, 1.02 – 2.41, 2.46 – 4.01, 1.35 – 3.05

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .135 – .22, .053 – .12, .097 – .158, .04 – .095, .261 – .292

  • Largeur (mm) 66.19, 125.75, 125.76

  • Largeur (in) 2.606, 4.951

  • Hauteur du connecteur (mm) 62.64, 66.19, 75.34

  • Hauteur du connecteur (in) 2.466, 2.606, 2.966

  • Espacement de ligne à ligne (mm) .64, 3.81, 4.83, 6.6, 6.99, 7.57, 7.62, 7.77, 8.2, 8.41, 8.61, 8.63

  • Espacement de ligne à ligne (in) .025, .15, .19, .26, .275, .298, .3, .306, .323, .331, .339, .34

  • Longueur (mm) 35.71, 44.4, 45.16, 50.22, 52.76, 54.38, 58.19

  • Longueur (in) 1.406, 1.748, 1.778, 1.977, 2.077, 2.141, 2.291

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  36, 72

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D781-CH8172

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.