Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
-
Tension nominale (max) (VDC):
250
-
Tension nominale (max) (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
B
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.59 mm [ .063 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Nickel (Ni)
-
Type de contact :
Broche
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
Type de retenue pour montage PCB :
Vis de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
5.46 mm [ .215 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
35.48 mm [ 1.397 in ]
-
Longueur du connecteur :
39.24 mm [ 1.545 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.78 – 2.36 mm [ .031 – .093 in ]
-
Largeur du connecteur :
55.12 mm [ 2.17 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice IP :
Non testé
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
125
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Références des interfaces :
DT04-08PB