Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases DEUTSCH DT sont disponibles avec plusieurs options de clavetage.

Vue d‘ensemble des connecteurs DEUTSCH DT

  • Compatible avec les tailles de contact de 16 (13 ampères)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Agencements à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Les clavettes garantissent l‘alignement et le maintien des contacts
  • Accessoires disponibles : capots, embouts, capuchons anti-poussière, joints, clips de montage
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DT ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH DT étanches sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DT sont utilisés dans des applications en environnement difficile où une simple petite dégradation de la connexion peut s’avérer critique.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DT ?

R :     Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DT

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire, Triangulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36, 48, 0

  • Nombre de sections  1, 2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12, 24

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension nominale (max) (VDC) 12, 24, 48, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, AB, ABC, ABCD, B, C, D

  • Couleur principale  Gris, Marron, Noir, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.59, 1.6, 2.39

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .063, .094

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13, 25

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Vis de montage

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Trous de montage  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Fente de guidage, Non claveté

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .78 – 2.36, .78 – 3.18

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .031 – .093, .031 – .125

  • Longueur du connecteur (mm) 26.04, 29.59, 30.24, 33.46, 34.09, 34.29, 34.98, 36.07, 38.1, 38.96, 39.24, 39.5, 58.37

  • Longueur du connecteur (in) 1.025, 1.165, 1.191, 1.318, 1.342, 1.35, 1.377, 1.42, 1.5, 1.534, 1.545, 1.555, 2.298

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 19.3, 22.35, 23.01, 23.52, 26.13, 27.43, 32.1, 34.09, 34.98, 35.26, 35.48, 53.25

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .76, .88, .906, .926, 1.029, 1.08, 1.26, 1.342, 1.377, 1.388, 1.397, 2.097

  • Largeur du connecteur (mm) 23.52, 25.7, 25.76, 27.18, 35.31, 38.1, 38.35, 41.58, 42.8, 43.94, 54.1, 55.12, 59.21, 142.74

  • Largeur du connecteur (in) .926, 1.012, 1.014, 1.07, 1.39, 1.5, 1.51, 1.637, 1.685, 1.73, 2.13, 2.17, 2.331, 5.62

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68, IP6K9K, Non testé

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 24, 48, 100, 125, 200, 210, 280, 728

Autre

  • Références des interfaces  DT04-08PD, DT04-4P, DT04-12PB, DT04-12PC-B016, DT04-2P, DT15-3P-R009, DT04-08PC, DT04-12PD-B016, DT04-3P, DT04-08PA, DT04-12PB-B016, DT04-12PD, DT04-08PB, DT04-12PA-B016, DT04-6P, DTP04-4P, DT04-12PC, DT04-12PA

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D487-H342

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.