Type d'accessoire de passe-fils :
Manchon
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau :
PVC
-
Angle de sortie du câble :
180°
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
0 – 10,82 mm [ 0 – 0,426 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1