Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
2
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
-
Tension nominale (max) (VDC):
250
-
Tension nominale (max) (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
CD
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Vis de montage
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
36.91 mm [ 1.453 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
25.71 mm [ 1.012 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.78 – 1.57 mm [ .031 – .062 in ]
-
Largeur du connecteur :
101 mm [ 3.976 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
105
Autre
-
Références des interfaces :
DTM04-12P