Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint N
-
Nombre de rangées :
2
-
Modification du connecteur :
Collerette soudée, capuchon d’extrémité
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
200
-
Tension de fonctionnement (VAC):
200
-
Tension de fonctionnement (VDC):
200
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Taille du contact :
Taille 12
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA66 GF15
Dimensions
-
Longueur :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.4 – 4.3 mm [ .134 – .17 in ]
-
Largeur :
53.3 mm [ 2.1 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
10,2 mm [ .4 in ]
-
Hauteur du connecteur :
49 mm [ 1,93 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Indice IP :
IP6K9K, IP68
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non