Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers DEUTSCH DTP offrent des solutions pour les applications d’alimentation.

Vue d’ensemble de la série

  • Compatible avec les tailles de contact de 12 (25 ampères)
  • 10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
  • Agencements à 2 et 4 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Les clavettes garantissent l‘alignement et le maintien des contacts
  • Accessoires disponibles : embouts, joints d’étanchéité, clips de montage
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DTP ?

R :     Les raccords DEUTSCH DTP étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble et câble à carte. Les connecteurs DTP sont utilisés dans des applications en environnements difficiles où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DTP ?

R :     Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DTP

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Modification du connecteur  Adaptateurs pour manchons thermorétractables, Capuchon d’extrémité, Collerette soudée, Collerette soudée, capuchon d’extrémité

  • Code du joint du connecteur  Joint E, Joint N

  • Position de la cavité vide  1, 2, 0

  • Nombre de positions  2, 4

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 200

  • Tension de fonctionnement (VAC) 200

  • Tension nominale (V) 12, 24, 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

  • Couleur principale  Gris, Noir, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  Taille 12

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 2.39, 2.4

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .094

  • Courant nominal du contact (max) (A) 25

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF15, PA GF

  • Axe central (pas) (mm) 6.7, 6.71

  • Axe central (pas) (in) .264

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.46 – 4.01, 3.4 – 4.32, 2.5 – 4, 3.4 – 4.3, 3,4 – 4,9

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,098 – 0,157, 0,134 – 1,95, .134 – .169, .134 – .17, .097 – .158, 0,134 – 0,195

  • Largeur (mm) 18.4, 18.6, 21.5, 22, 22.1, 25.4, 26.9, 41, 42.24, 53.3

  • Largeur (in) .724, .732, .846, .866, .87, 1, 1.06, 1.614, 1.663, 2.1

  • Hauteur du connecteur (mm) 28.5, 34.6, 36.4, 47.17, 47.3, 47.4, 49, 60

  • Hauteur du connecteur (in) 1.122, 1.36, 1.43, 1.857, 2.36, 1,93, 1,86, 1,87

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 10.16, 10,2

  • Espacement de ligne à ligne (in) .4

  • Longueur (mm) 18.6, 22, 22.1, 22.4, 24.4, 26.1, 26.6, 27.1, 38.1, 38.58, 59.77

  • Longueur (in) .732, .866, .87, .881, .96, 1.03, 1.05, 1.07, 1.5, 1.519, 2.353

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94, UL 94V-0

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Lot

  • Quantité par emballage  1, 100, 250

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D486-CH8172

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.