Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Exigences de l’adhésif :
Précouche adhésive
-
Modification :
B8
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Matière de produit primaire :
Polyoléfine réticulée
-
Taux de rétrécissement :
4:1
-
Type de doublure :
Adhésif
-
Type de produit d’étanchéité :
Anti-flux
Dimensions
-
Longueur du produit :
40 mm [ 1.575 in ]
-
Épaisseur de paroi :
Fine
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
10.9 mm [ .43 in ]
-
Diamètre intérieur élargi (min) :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré (max) :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Épaisseur de paroi récupérée (nominale) :
1.91 mm [ .075 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures, Protection contre l’humidité et les projections, Protection par immersion limitée
-
type de résistance hydraulique :
Eau, Fluide de transmission automatique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de direction assistée, Liquide de frein, Liquide de refroidissement du moteur, Nettoyeur de moteur
-
Exigences d’inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Marquage d’identification
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice UL :
Certifié