Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Isolateur de tension
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue AC en milieu humide (kV):
220
-
Tension nominale (kV):
≤ 72
-
Arc sec nominal :
695 mm [ 27.36 in ]
-
Tension de claquage en condition humide (kV):
240
-
Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN):
70
-
Tension alternative de tenue sec (kV):
255
-
Tension de claquage sec CA (kV):
265
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type de raccord inférieur :
Ballon
-
Type de montage supérieur :
Support
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Silicone
Dimensions
-
Longueur de la section :
822 mm [ 32,36 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
88 mm [ 3,46 in ]
-
Distance de fuite :
1975 mm [ 77,76 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
23 mm [ 0,91 in ]
-
Poids (kg):
1,95