Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Isolateur de tension
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue AC en milieu humide (kV):
130
-
Tension nominale (kV):
≤ 66
-
Arc sec nominal :
395 mm [ 15.55 in ]
-
Tension de claquage en condition humide (kV):
145
-
Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN):
70
-
Tension alternative de tenue sec (kV):
155
-
Tension de claquage sec CA (kV):
165
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type de raccord inférieur :
Ballon
-
Type de montage supérieur :
Ballon
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Silicone
Dimensions
-
Longueur de la section :
516 mm [ 20,31 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
88 mm [ 3,46 in ]
-
Distance de fuite :
1075 mm [ 42,32 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
23 mm [ 0,91 in ]
-
Poids (kg):
1,3