Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Isolateur de tension
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue AC en milieu humide (kV):
80
-
Tension nominale (kV):
≤ 25
-
Arc sec nominal :
245 mm [ 9.65 in ]
-
Tension de claquage en condition humide (kV):
100
-
Tension nominale - Charge mécanique spécifiée (kN):
70
-
Tension alternative de tenue sec (kV):
100
-
Tension de claquage sec CA (kV):
115
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Type de raccord inférieur :
Support
-
Type de montage supérieur :
Support
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Silicone
Dimensions
-
Longueur de la section :
377 mm [ 14,84 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
88 mm [ 3,46 in ]
-
Distance de fuite :
625 mm [ 24,61 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
23 mm [ 0,91 in ]
-
Poids (kg):
1.05