Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteur de position linéaire magnétique
-
Boîtier du capteur :
DFN2x6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement type (V):
5
-
Courant moyen type (mA):
3
Conditions d’utilisation
-
Plage de détection (mm):
2
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Amplitude typique du signal (mV/V):
11