Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs de position jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreuses applications industrielles, robotiques et médicales. Les applications avancées dans les environnements difficiles exigent des capteurs performants, même lorsqu'ils sont exposés à l'huile, à la saleté et à la poussière. Notre capteur de position KMXP est le bon choix pour répondre à ces besoins grâce à sa technologie magnétorésistive et aux tailles disponibles. Le capteur KMXP est plus précis que les capteurs à effet Hall couramment utilisés. Il est conçu pour fournir des mesures fiables et précises dans les environnements difficiles même lorsque les températures sont élevées. La mesure du capteur est basée sur la magnétorésistance anisotrope (effet MRA). Les capteurs sont proposés en deux types de boîtiers DFN différents pour offrir plusieurs options d'orientation. Ces boîtiers s'intègrent facilement dans presque toutes les chaînes de montage automatisées.

 

Roue polaire
Déplacement rotatif : Roue polaire
Échelle magnétique
Déplacement linéaire : Échelle magnétique

Principe de mesure KMXP

Les capteurs KMXP sont constitués de deux ponts de Wheatstone magnétorésistifs. Les résistances sont placées de telle manière que la distribution caractéristique du champ magnétique d'une échelle magnétique avec un pas de pôle correspondant produit un signal de sortie de type sinus et cosinus lorsque le capteur est déplacé le long de l'échelle.

Principales caractéristiques

  • Résolution et précision élevées : capteur magnétorésistif (MR) avec mesure sans contact qui fournit une précision de 10 à 50 μm sur des plages comprises entre 1 et 5 mm.
  • Montage facile : Le boîtier DFN2x6 est idéal pour tous les processus d'assemblage de circuits imprimés.
  • Intégration facile grâce à l'emballage en bande et en bobine.
  • Liberté de conception : versions à souder à plat ou perpendiculaire, et petite épaisseur de paroi du capteur pour les grands entrefers d'application.
  • Performances supérieures : jusqu'à 150 °C, résistance aux champs électromagnétiques (CEM) dans tous les environnements sales et absence de sensibilité à la saleté, à l'huile ou à la poussière.

Applications

Mesure sans contact de la position linéaire ou angulaire pour les applications de type :

  • Machines industrielles, telles que les équipements de sciage ou de perçage
  • Commandes mécaniques de haute précision médicales, telles que les commandes de lit, les commandes de prothèses avancées, les cathéters de précision, les équipements à rayons X, les pompes à seringue
  • Robotique dans l'automatisation industrielle
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de position linéaire magnétique

  • Boîtier du capteur  DFN2x6

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement type (V) 5

  • Courant moyen type (mA) 1.5 | 3

Conditions d’utilisation

  • Plage de détection (mm) 1 | 2 | 5

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Amplitude typique du signal (mV/V) 11

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue