Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier de capteur :
Boîtier en plastique
-
Type de signal :
Analogique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur TE/AMP
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
8 – 30
-
Tension de l'interface analogique (V):
.5 – 4.5
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Horizontal
Dimensions
-
Plages de mesure (°):
jusqu’à +/-25
-
Largeur du boîtier (mm):
Jusqu’à 70
-
Précision (°):
Jusqu’à +/- 0,3
-
Résolution (°):
jusqu’à +/- .01
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Technique de mesure :
MEMS
Autre
-
Axes de mesure :
Double axe