Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Étanche :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Modification du connecteur :
Clé retirée de l’avant de la collerette
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
9
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Taille du contact :
Taille 16
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Plastique
Dimensions
-
Longueur :
36.5 mm [ 1.44 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.5 – 3.8 mm [ .1 – .15 in ]
-
Largeur :
36.5 mm [ 1.44 in ]
-
Hauteur du connecteur :
42,2 mm [ 1.66 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP6K9K, IP68
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non