| Produit | N° de pièce TE | Documents | Tension nominale | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Système de connecteur | Diamètre de la broche d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Type de montage |
|---|
| YHD10-9-96PE-BE090 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-5-16P-B009 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD14-9-1939PE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-1939SE-P080 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Vert | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-9-96P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-96P-B009 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-96PE-B009 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD14-3-16P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD14-3-96P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD14-6-96P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-6-96S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-5-16P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-1939P-BP03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Vert | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-1939PE-P080 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Vert | 13 A | Montage panneau |
| HD14-6-12P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Fil à fil | 2.4 mm | Gris | 25 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD14-9-96PE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-6-96P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-16P-B009 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-96P-BE09 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD14-5-16P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD14-9-1939P-P080 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Vert | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD14-9-96P-C016 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-3-16S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-3-96S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-6-12S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Fil à fil | 2.4 mm | Gris | 25 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-6-12S-B010 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Fil à fil | 2.4 mm | Gris | 25 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD17-9-1939S-P080 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Vert | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-9-1939P-B022 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Noir | 13 A | Montage panneau |
| HD16-9-1939S-P080 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Vert | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-1939SE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-96S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-96S-C016 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-96SE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-6-12P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Fil à panneau | 2.4 mm | Gris | 25 A | Montage panneau |
| HD10-9-1939PE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage panneau |
| HD10-3-96P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-1939PE-BP03 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Vert | 13 A | Montage panneau |
| HD14-9-16P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD14-9-96P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-5-16S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD17-9-1939S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD17-9-1939SE | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-9-1939P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-1939P-P080 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Vert | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-1939PE-B022 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V, 48 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Noir | 13 A | Montage panneau |
| HD10-9-96P-B025 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.59 mm | Noir | 13 A | Montage panneau |
| HD14-9-1939P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-16S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD16-9-1939S | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Fil à fil | 1.6 mm | Noir | 13 A | Montage sur câble (suspension libre) |
| HD10-9-16P | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V, 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 9 | Fil à panneau | 1.6 mm | Gris | 13 A | Montage panneau |