Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
6
-
Code du joint du connecteur :
Joint N
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.6, 5.7
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.063, .225
-
Taille du contact :
Taille 4, Taille 16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13, 100
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
Dimensions
-
Longueur :
43 mm [ 1.69 in ]
-
Hauteur du connecteur :
77,7 mm [ 3,06 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.54 – 3.4, 7.11 – 7.42
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.1 – .134, .28 – .292
-
Largeur :
43 mm [ 1.69 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non