Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Élément de retenue de contact
Fonctionnalités de configuration
-
Modification du connecteur :
Adaptateur fileté
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
29
-
Code du joint du connecteur :
Joint E
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1, 1.6, 2.4
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
0,095, .04, .062
-
Taille du contact :
Taille 16, Taille 20, Taille 12
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 13, 25
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
Dimensions
-
Longueur :
49.3 mm [ 1.94 in ]
-
Hauteur du connecteur :
65,3 mm [ 2,57 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1,3 – 3,2, 1,4 – 3,8, 3,6 – 5,2
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
0,05 – 0,125, 0,141 – 0,204, 0,055 – 0,149
-
Largeur :
49.3 mm [ 1.94 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non