Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Capuchon anti-poussière
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Caractéristiques du corps
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Fiche
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Boîte