Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Connexion par câble
-
Option d'étanchéité :
Étanche
-
Type de commutateur :
Micro
-
Type d'actionneur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10,1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical