Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Connecteur DIN
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
Momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
9 – 32
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
4079 g [ 144 oz ]
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Alliage d’argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Caractéristiques du boîtier
Fonctionnement/Application
-
Course de l'actionneur :
2.5 mm [ .098 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton