Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement :
PTFE isolé
-
Type de thermocouple :
K
-
Boîtier du capteur :
Sonde en acier inoxydable isolée avec pointe en cuivre
Autre
-
Jonction de mise à la terre :
Sans mise à la terre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
’-100 – 250 °C [ ’-148 – 482 °F ]
-
Valeurs limites d'erreur/précision de la température :
Limites standard / +- 1 °C
Dimensions
-
Longueur :
914.4 mm [ 36 in ]
-
Diamètre du produit :
4,77 mm [ 0,188 in ]
Fixation mécanique
-
Longueur du fil :
254 mm [ 10 in ]