Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
SE1 - Capteur de déplacement à câble
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Dimensions
-
Distance de la course (mm):
635, 1270
-
Distance de la course (in):
25
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,1
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm):
1432
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon