Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteurs de déplacement à câble, série SP
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Dimensions
-
Distance de la course :
317 mm [ 12.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,25
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 VCC, 4 – 20 mA
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon