Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance valeur β (%):
±0.8
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur :
760 mm [ 29,921 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 90 °C [ -67 – 194 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
90 °C [ 194 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3694
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme