Fonctionnement/Application
-
Résolution numérique (bit):
12
-
Type de signal de sortie :
CAN J1939
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteur de déplacement à câble IP67, série SR
Dimensions
-
Distance de la course :
3175 mm [ 125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,5
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable nu
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Non