Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
-
Tension nominale (max) (VDC):
250
-
Tension nominale (max) (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
E
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.02, 1.59
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.04, .063
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Vis de montage
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
40.89 mm [ 1.61 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
40.89 mm [ 1.61 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Largeur du connecteur :
82.04 mm [ 3.23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
48