Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride
Oui
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux
32
-
Nombre de sections
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit, Vertical
-
Nombre de positions
32
-
Nombre de rangées
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension nominale (V)
12, 24
-
Tension nominale (max) (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
-
Tension nominale (max) (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C, D, E, F
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 16, Taille 20
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm)
1.02, 1.59
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in)
.04, .063
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.5, 13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Trous de montage
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB
Vis de montage
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de maintien de la connexion
Interface de verrouillage
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type de montage
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
3, 3.4, 5.8, 6.1
-
Axe central (pas) (in)
.118, .134, .228, .24
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
.78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
40.89, 53.59
-
Longueur du connecteur (in)
1.61, 2.11
-
Largeur du connecteur
82.04 mm [ 3.23 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
34.7, 40.89
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
1.366, 1.61
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice IP
Non testé
-
Indice d'inflammabilité UL
Non testé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
48
-
Type de conditionnement
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ST858-H342