Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier de base
-
Étanchéifiable :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Fond
Fixation mécanique
-
Type de dispositif de verrouillage :
Verrouillage
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc moulé
Dimensions
-
Hauteur (mm):
39
-
Longueur (mm):
40
-
Largeur (mm):
30
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
10