Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Partie supérieure et latérale
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
PG16
-
Type de dispositif de verrouillage :
Verrou à vis
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur :
101 mm [ 3.976 in ]
-
Longueur :
133 mm [ 5.236 in ]
-
Largeur :
58 mm [ 2.283 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1