Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier :
Boîtier métallique
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Assemblage :
Kit non assemblé
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Boîtier métallique avant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
0
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Blindage
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
-
Matériau du boîtier :
Laiton
-
Type de matériau de l'isolant :
PBT
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.2
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
1 clé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 32
-
Dimension du fil (mm²):
.03 – .35
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Nombre de positions de données à haut débit :
6