Type d'insert :
Insert de contact
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V):
400
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration des pôles :
5
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 2.5
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12
-
Type de conditionnement :
Boîte