Type d'insert :
Insert de contact
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration des pôles :
1
-
Courant nominal du contact (max) (A):
200
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6
-
Type de conditionnement :
Boîte