Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'insert :
Insert pour contacts
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration des pôles :
2
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 20
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux