Type d'insert :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration des pôles :
25
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 20
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12
-
Type de conditionnement :
Boîte