Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche M12
-
Type d'assemblage de câbles :
M8 à M12
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Support M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Alliage de cuivre
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Noir
-
Couleur du fil (base) :
Marron-Blanc-Bleu-Noir
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau de la gaine :
PUR
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fixation mécanique
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Angle droit
-
Taille du filetage :
M8 x M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité B) :
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
5
-
Dimension du fil (mm²):
.25
-
Dimension du fil (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Capteur/actionneur
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
1
-
Utilisable sur le terrain :
Oui