Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Sans
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d'alimentation :
5
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier :
Boîtier métallique
-
Assemblage :
Assemblé en usine
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
Fonctionnalités de contact
-
Quantité de contacts (taille 16) :
5
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact :
Broche
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
100
-
Application du circuit :
Puissance
-
Blindé :
Non
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Aucun
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Couleur principale :
Noir
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Protection de l'environnement :
IP67
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Ferrule à butée automatique :
Sans
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Poids :
14.9 g [ 0,9392 oz ]
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du boîtier :
Alliage de cuivre
-
Type de matériau de l'isolant :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Hermétique :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
-
Indice de protection contre la poussière :
6
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
Certifié UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1.5 – 3.2 mm [ 0,071 – 0,126 in ]
Caractéristiques du boîtier