Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier pour le connecteur circulaire :
Boîtier métallique
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Exigence d’assemblage :
Assemblé en usine
-
Couleur de l’accessoire :
Noir
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
12
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Clavette :
A
-
Capot installé en usine :
Non
-
Emplacements des positions polarisées et des clavettes :
A
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau de base du boîtier :
Alliage de cuivre
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Polyamide 66 GF25
-
Hermétiquement étanche :
Oui
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche en élastomère
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Protection de l’environnement :
IP67
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Niveau d’étanchéité à l’eau IP :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage