Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Pince de câble
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
0 – 31.04 mm [ 0 – 1.222 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Fiche, Connecteur
Caractéristiques du corps