Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier :
Fiche
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
-
Contacts préchargés :
Non
-
Nombre de positions :
128
-
Nombre de positions d'alimentation :
128
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
550
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Type de fluide :
MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I, Coolanol 25, MIL-PRF-5606, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699
-
Protection de l'environnement :
Oui
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
-
Type de traversée :
Non
-
Hermétique :
Oui
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Type de matériau de l'isolant :
Diélectrique dur/silicone
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche de fût à souder
-
Genre inversé :
Non
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Breech Coupling
-
Code de polarisation :
N
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
J (25)
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (in):
36.5
-
Dimension du fil (AWG):
20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1