Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Type de capot du connecteur :
Housse de protection
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
17
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Câble métallique avec revêtement PTFE
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
175 °C [ 347 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme