Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier :
Connecteur à collerette carrée
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Étanche :
Oui
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
C
-
Nombre de positions de signaux :
128
-
Contacts préchargés :
Non
-
Nombre de positions :
128
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
-
Tension de fonctionnement (VDC):
550
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminum 6061-T6
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Type de fluide :
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-PRF-5606, SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-23699
-
Protection de l'environnement :
Oui
-
Type de traversée :
Non
-
Hermétique :
Non
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium, O.D.
-
Type de matériau de l'isolant :
Diélectrique dur/silicone
Fonctionnalités de contact
-
Nombre de contacts (taille 22D) :
128
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Disposition des contacts :
25 – 35
-
Genre inversé :
Non
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Triple Start Threaded
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Code de polarisation :
C
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
25
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .33
-
Longueur de l'ensemble :
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1