Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Étanche :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint E
-
Modification du connecteur :
Adaptateur fileté large
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
35
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 13
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.02, 1.59
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.04, .063
-
Taille du contact :
Taille 20, Taille 16
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Tige de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Dimensions
-
Longueur :
41.53 mm [ 1.635 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.02 – 2.41, 1.35 – 3.05
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.04 – .095, .053 – .12
-
Largeur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Hauteur du connecteur :
47.63 mm [ 1.875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
200
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non