Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier :
Fiche
-
Précâblé :
Non
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Sans
-
Nombre de positions de signaux :
61
-
Contacts préchargés :
Non
-
Nombre de positions :
61
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
-
Hermétique :
Non
-
Matériau de placage du boîtier :
Pare-feu en acier inoxydable passivé
-
Type de matériau de l'isolant :
Thermodurcissable
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Genre inversé :
Non
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Disposition des contacts :
25 – 61
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Fileté
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
-
Code de polarisation :
N
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
J (25)
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .52
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse