Type d'insert :
Insert pour contacts
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.62, 4.4
-
Axe central (pas) (in):
.103, .173
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.61 – 1.21, .15 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage