Fil à fil
-
Type d'insert :
Insert pour contacts
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration des pôles :
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.38, 6.76
-
Axe central (pas) (in):
.133, .266
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.25 – 1.6
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1