Antenne requin pour services d’urgence
Une antenne MiMo en forme d'antenne requin, offre de multiples fonctionnalitées tout en restant discrète. Elle convient pour les secteurs de la sécurité publique (visible/couvert), de l'industrie et des transports, où une antenne efficace, robuste et peu coûteuse est essentielle.
L’antenne pour les services d’urgence dispose d’un boitier OEM compact en forme d’aileron de requin qui contient une antenne MiMo 2x2 pour la 4G / 3G / 2G et une antenne active pour le GPS / Galileo / Beidou avec un gain de 26 dB LNA. De plus, il existe un système de fixation intégré pour l’installation d’une antenne fouet externe pour utiliser les fréquences de type VHF, UHF ou 700/800 MHz. Un cache est fourni lorsqu’une antenne fouet externe n’est pas nécessaire. Une autre version de l’antenne pour les services d’urgence est disponible et intègre une fonction MiMo 2x2 pour le WiFi 2,4/5,8 GHz.
Une antenne MiMo en forme d'antenne requin, offre de multiples fonctionnalitées tout en restant discrète. Elle convient aux secteurs de la sécurité publique (visible/couvert), de l'industrie et des transports, où une antenne efficace, robuste et peu coûteuse est essentielle. Ne nécessitant qu’un seul trou de montage, l’antenne pour les services d’urgence réduit les dommages sur le véhicule, et réduit également le temps et le coût d’installation et l’impact visuel tout en protégeant la valeur de revente du véhicule.
Caractéristiques principales
- Antenne requin pour les constructeurs
- GPS / GNSS, MiMo 2G / 3G / 4G cellulaire et en option MiMo 2,4/ 4,9-6 GHz dans un seul boîtier
- Conception robuste pour le fouet VHF ou UHF en option